Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Selável :
Não
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Alojamento
-
Sistema de conectores :
Fio a placa, Fio a Fio
Recursos de configuração
-
Força de inserção (Newton):
4
-
Número de posições :
8
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Material do invólucro :
Náilon
Dimensões
-
Largura do produto :
11.7 mm [ .46 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
1.2 mm [ .165 in ]
-
Altura do conector :
18.8 mm [ .74 in ]
-
Comprimento do produto :
18.1 mm [ .71 in ]
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito :
Com
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-2
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
VDE, CSA, UL
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1