Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa, Fio a dispositivo
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável :
Não
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Sim
Recursos de configuração
-
Número de posições :
35
-
Número de linhas :
2, 1, 4, 3
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
2.2, 3.2, 6.4, 6.6
-
Inclinação da linha central (in):
.126, .26, .252, .087
-
Material do invólucro :
PBT
Recursos de contato
-
Largura da guia compatível (mm):
1, .64
-
Largura da guia compatível (in):
.025, .04
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
.64mm, 1mm
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarizada
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Alívio de tensão :
Sem
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
80, 105, 90, 100, 85, 75, 70
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
221, 158, 167, 176, 194, 185, 212
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
-
Tensão de operação (VDC):
12
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
-
Útil :
Sim
Dimensões
-
Altura do conector :
23 mm [ .906 in ]
-
Comprimento do produto :
21 mm [ .827 in ]
-
Largura do produto :
28.8 mm [ 1.134 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
5.9 mm [ .232 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
100