Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
-
Altura do produto :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Comprimento do produto :
101.6 mm [ 4 in ]
-
Largura do produto :
2.54 mm [ .1 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476, CSA LR7189
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL, CSA
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Guia de puxar
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Náilon
-
Cor do produto primário :
Preto
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
5000
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme