Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Preto
-
Material de isolamento de fio e cabo :
ZEROHAL
-
Material condutor :
Cobre revestido de estanho
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede :
Parede Dupla
Condições de uso
-
Tipo de cabo :
Energia
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-30 – 105
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
1900
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme