Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recurso de terminação
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.5 mm [ .02 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Conector pivô do suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso, Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
4
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
-
Número de linhas :
2
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
4.5
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
9.91 mm [ .39 in ]
-
Material do invólucro :
Poliéster
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco, Caixa de papelão
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme