Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de espaçadores :
2
-
Configuração de empilhamento :
Empilhado através
-
Número de posições :
120
-
Número de posições carregadas :
120
Características elétricas
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
500
-
Resistência do isolamento (MΩ):
1000
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
12.27 mm [ .483 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de ação/conforme
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon - GF
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .079 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Recurso de processo de montagem :
Espaçador da placa
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0