Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
4
-
Número de posições :
120
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
Dimensões
-
Altura do produto :
11.43 mm [ .45 in ]
-
Comprimento do produto :
64.36 mm [ 2.533 in ]
-
Largura do produto :
11.18 mm [ .44 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2 mm [ .079 in ]
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .079 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Blindagem de montagem em placa
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
PBT
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme