Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Recursos de configuração
-
Número de posições :
104
-
Número de posições carregadas :
102
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme