Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a placa, Fio a Fio
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
2.8 mm, 1.5 mm
-
Largura da guia compatível (mm):
1.5, 2.8
-
Largura da guia compatível (in):
.06, .11
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
10, 30
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central (mm):
3.25, 2.15
-
Inclinação da linha central (in):
.13, .08
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
90°
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
A
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Não
-
Alívio de tensão :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Dimensões
-
Altura do conector :
35.2 mm [ 1.38 in ]
-
Comprimento do produto :
95.5 mm [ 3.76 in ]
-
Largura do produto :
47.5 mm [ 1.87 in ]
-
Espaçamento entre linhas (mm):
6.5, 4
-
Espaçamento entre linhas (in):
.25, .15
Recursos de configuração
-
Número de posições :
52
-
Número de linhas :
4
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal