Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
-
Útil :
Sim
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
660
-
Método de embalagem :
Saco
Dimensões
-
Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível :
11.25 mm [ .443 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão :
Capa
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
PBT GF20