Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
37.5°
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel sobre cobre
-
Material do produto primário :
Termoplástico
-
Cor do produto primário :
Cinza
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Compatível com forma de conector :
Em forma de D
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
5 – 11 mm [ .197 – .433 in ]
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Kit de grampo de cabo
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
4
-
Blindado :
Sim
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
15
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme