Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
-
Material do produto primário :
Liga de zinco
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
360
-
Método de embalagem :
Pacote
Dimensões
-
Comprimento do produto :
7.1 mm [ .279 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Módulo de soquete guia
-
Função do acessório de hardware :
Hardware guia
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme