Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Função do acessório de hardware :
Hardware guia
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Pino guia, Pino guia
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Material do produto primário :
Liga de zinco
Acessório mecânico
-
Revestimento de acabamento do produto :
Revestimento de conversão de cromo
Dimensões
-
Comprimento do produto :
30.2 mm [ 1.189 in ]
-
Comprimento da rosca :
9 mm [ .354 in ]
Normas da indústria
-
Norma da indústria :
VITA 41
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1