Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo, Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
22
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
14
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Código do conector :
A
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
.64mm
-
Largura da guia compatível :
.64 mm [ .025 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA GF
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do conector :
16.45 mm [ .648 in ]
-
Comprimento do produto :
31.2 mm [ 1.228 in ]
-
Largura do produto :
20.25 mm [ .797 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
5.5 mm [ .217 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
1287
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Sim