Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do bloco de terminal modular :
Bloco de terminal com parafuso
Recursos de configuração
-
Número de circuitos :
1
-
Função de bloco :
Passante
-
Número de posições :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
35
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Parafuso de correia
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
14.22 mm [ .56 in ]
Dimensões
-
Espaçamento de produtos :
14.24 mm [ .56 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 10
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0