Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo do trecho :
Conjunto de grade de pinos
-
Tipo de força de inserção. :
Baixo
-
Compatibilidade de chips :
Cyrix, Intel® Pentium®, Qualquer chip de Soquete 7
-
Atuador ZIF :
Chave de fenda/Came
Recursos de configuração
-
Número de posições :
321
-
Espaçamento de grade :
1.27 x 2.54 mm [ .05 x .1 in ]
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Baixo
-
Material do atuador :
Aço Inoxidável
-
Estilo de quadro :
Aberto
-
Material de revestimento da manga :
Estanho/chumbo
-
Material da manga :
Liga de Cobre
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
10
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
-
Tipo de soquete IC :
PGA
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Altura geral do soquete :
4.57 mm [ .18 in ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Nenhum
Marcas de identificação
-
Identificador de soquete :
Nenhum
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
12