Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Pino de retenção
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
Dimensões
-
Altura do produto :
2.62 mm [ .103 in ]
-
Comprimento do produto :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Largura do produto :
2.62 mm [ .103 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Peça solta