Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Sim
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Porca baixa
-
Função do acessório de hardware :
Montagem, Engate, travamento e retenção
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Saco
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
3/4-20
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Latão
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções