Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tamanho do DIN :
Metade
-
Nível DIN :
II
Recursos de configuração
-
Número de Posições de Potência ou Coaxiais :
8
-
Número de posições :
24
-
Número de linhas :
3
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de Colunas :
8
-
Número de posições de sinal :
24
-
Linhas carregadas :
A, B, C
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
5.97 mm [ .235 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de ação/conforme
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa