Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Trava de bloqueio integral :
Sem
-
Tipo de adaptador USB :
B
-
Versão USB :
2.0
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector USB :
Micro USB 2,0 Tipo B
Recursos de configuração
-
Número de portas :
1
-
Número de posições :
5
Características do corpo
-
Deslocamento (mm):
.85
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho sobre níquel
-
Revestimento de acabamento de estrutura :
Fosco
-
Perfil do conector :
Micro
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.52 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.8
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
.7 mm [ .028 in ]
Acessório mecânico
-
Recurso de bloqueio :
Sem
-
Localização da montagem PCB :
Montagem média
-
Assentos do conector PCB :
Deslocamento
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Sujeição
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Orientação do corpo :
Ângulo reto reverso
-
Inclinação da linha central :
.65 mm [ .025 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
.8 – 1. mm [ .031 – .039 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de solda (máx) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Ciclos de acoplamento (máx) :
10000
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Sem cobertura de pegar e posicionar
-
Sem halógeno :
Não
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Identificação de teste (TID) :
61001495
-
Nível de Sensibilidade à Umidade :
1
-
Norma da indústria :
USB 2.0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Fita e carretel