Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais machos
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Recurso de bloqueio primário :
No Terminal
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
24
-
Número de linhas :
3
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
14
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Código do conector :
A
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Aba
-
Tamanho do contato :
.64mm, 1.5 mm, 2.8 mm
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5, 10, 30
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Não
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA GF
-
Inclinação da linha central (mm):
2.54, 3.5, 4.45
-
Inclinação da linha central (in):
.1, .13, .17
Dimensões
-
Altura do conector :
44 mm [ 1.73 in ]
-
Comprimento do produto :
49.05 mm [ 1.93 in ]
-
Largura do produto :
20.1 mm [ .79 in ]
-
Espaçamento entre linhas (mm):
2.54, 6.8
-
Espaçamento entre linhas (in):
.1, .26
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
354
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não