Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
-
Útil :
Sim
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Pacote
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão :
Capa
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
80, 100, 90, 85, 75, 70
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
167, 158, 176, 194, 185, 212
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]