Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Liga de Alumínio
-
Inclinação da linha central :
12 mm [ .472 in ]
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Não
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
Outro
-
Útil :
Não
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarizada
-
Garantia da posição do terminal :
Não
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
200
-
Método de embalagem :
Caixa
Dimensões
-
Altura do conector :
22.4 mm [ .881 in ]
-
Comprimento do produto :
12 mm [ .472 in ]
-
Largura do produto :
52.5 mm [ 2.06 in ]
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°