Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue, Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Requisito de montagem :
Kit desmontado
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
-
Tensão de operação (VDC):
600
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
175
-
Tipo de contato :
Lâmina
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate, Engate, Engate
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Vermelho
-
Material do invólucro :
Policarbonato
Dimensões
-
Comprimento do produto :
78.2 mm [ 3.08 in ]
-
Largura do produto :
53.5 mm [ 2.11 in ]
-
Altura do conector :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
1
-
Tamanho do fio (mm²):
40 – 41
-
Tamanho do fio (CMA):
78941 – 80915
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação UL :
Reconhecido
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote