Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Moldura de receptáculo
-
Função do acessório de hardware :
Montagem
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Policarbonato
Dimensões
-
Altura do produto :
28.1 mm [ 1.11 in ]
-
Comprimento do produto :
38.6 mm [ 1.52 in ]
-
Largura do produto (mm):
25.8
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote