Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo, Fio a placa
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Posição da Cavidade vazia :
37
-
Número de posições :
126
-
Número de linhas :
6
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
12
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
.64mm, 2.3mm
-
Largura da guia compatível (mm):
.64, 2.3
-
Largura da guia compatível (in):
.025, .09
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarizada
-
Garantia da posição do terminal :
Não
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central (mm):
3, 5
-
Inclinação da linha central (in):
.12, .19
Dimensões
-
Altura do conector :
41.6 mm [ 1.64 in ]
-
Comprimento do produto :
113.6 mm [ 4.47 in ]
-
Largura do produto :
36 mm [ 1.42 in ]
-
Espaçamento entre linhas (mm):
3, 5
-
Espaçamento entre linhas (in):
.12, .19
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
No
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
16
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não