Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
250
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
125
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0