Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
-
Comprimento de contato :
22.2 mm [ .87 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
.75
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Encaixe
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
2 – 2.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de solda :
Soldagem por imersão
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta