Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressão aplicada :
Padrão
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
.8
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Orientação de contato :
Reto
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
.91 – 1.37 mm [ .035 – .054 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
24 – 20
-
Tamanho do fio (mm²):
.21 – .51
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
200
-
Método de embalagem :
Peça solta