Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de característica de aterramento :
Recuos de aterramento.
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça metálica completa
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Tamanho da estrutura do conector :
2
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Características do corpo
-
Material da inserção :
Náilon com enchimento de vidro
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho
Recursos de contato
-
Tamanho do contato :
Tamanho 20
-
Contact Options :
Order Separately
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Orifícios de montagem
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Aço
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
1.73
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Caixa