Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a placa, Fio a dispositivo, Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
.64mm
-
Largura da guia compatível :
.64 mm [ .025 in ]
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT
-
Inclinação da linha central :
2.2 mm [ .087 in ]
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Natural
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
12
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarizada
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
100
Dimensões
-
Altura do conector :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Comprimento do produto :
21 mm [ .827 in ]
-
Largura do produto :
37.4 mm [ 1.472 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
6.3 mm [ .248 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Recursos de configuração
-
Número de posições :
32
-
Número de linhas :
2
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
80, 105, 100, 90, 85, 75, 70
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
221, 158, 167, 176, 194, 185, 212
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal