Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel sobre cobre
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de configuração
-
Número de pernas de montagem :
0
-
Número de portas :
1
-
Número de posições :
4
Acessório mecânico
-
Recurso de bloqueio :
Com
-
Localização da montagem PCB :
Montagem de cabo
-
Assentos do conector PCB :
Descarga
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
3000
-
Método de embalagem :
Saco
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Branco
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central (mm):
2, 2.5
-
Inclinação da linha central (in):
.098, .078
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Operação/Aplicação
-
Sem halógeno :
Não
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Nível de Sensibilidade à Umidade :
1
-
Norma da indústria :
USB 2.0
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características do tipo do produto
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versão USB :
2.0
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0 Tipo A
Condições de uso
-
Temperatura de solda (máx) :
240 °C [ 464 °F ]
-
Ciclos de acoplamento (máx) :
1500
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme