Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Número de recursos de retenção de montagem do PCB :
3
-
Número de posições :
184
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Ejetor :
Sem
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
203
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
22.2
-
Cor do produto primário :
Branco
Recursos de contato
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm):
2.54
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.54 mm [ .1 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA 46
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector :
128 mm [ 5.039 in ]
-
Espessura do PCB (Aceito) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Altura do conector :
14 mm [ .551 in ]
-
Largura do conector :
8.88 mm [ .35 in ]
Normas da indústria
-
Tipo de barramento :
PCI
-
Geração de PCI :
2
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
540
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão