Conectores PCI Express para CPUs de próxima geração
Projetados para CPUs de próxima geração, para o melhor dimensionamento de aplicações do sistema e maior largura de banda em servidores, armazenamento, estações de trabalho e PCs desktop, a TE Connectivity (TE) forneceu conectores eletromecânicos de placa (CEM) PCIe da primeira geração à quinta geração dos dias de hoje, que atendem às especificações PCIE-SIG PCIe CEM.
NOVO
Conectores PCIe Gen5 CEM
Para lidar com a especificação dos conectores PCI-SIG PCIe 5.0 CEM, a TE introduziu conectores PCIe Gen 5 CEM com taxas de dados que podem atingir até 32 gigatransferências/segundo (GT/s) por par de sinal diferencial. Esses novos produtos de 1,00 mm de passo podem permitir todas as gerações de sinalização PCI Express e podem atender a necessidades de desempenho de maior velocidade. A engenharia e a produção global da TE pode nos tornar um fornecedor de balcão único e pode permitir suporte à amostra inicial e produção em massa mais rápida, com preços competitivos.
Recursos do produto
- Passo: 1,00 mm
- Taxa de dados: até 32 GT/s
- Impedância: 85 Ω
- Configuração de cauda: SMT vertical
- Pinos: x16 (164P), x8 (98P), x4 (64P), x1 (36P)
- Invólucro: usa plástico térmico de alta temperatura, que é de baixo halogênio e em conformidade com ROHS
Vantagens
- Maior taxa de dados com o dobro da largura de banda em comparação com os conectores PCIe Gen 4
- Compatibilidade reversa com produtos PCIe Gen 4/3/2/1 em interface e área ocupada
- Design mais amigável, com múltiplas configurações, para ajudar a oferecer suporte a aplicações de largura de banda extrema
- Ambientalmente amigável, com um invólucro de baixo halógeno
- Pode fornecer uma solução de balcão único
- Disponibilidade de amostra antecipada e preços competitivos
Mercados e aplicações
- Data centers
- Computação de alto desempenho
- Inteligência artificial
- Teste e medição
- Automotiva
- Servidores
- Armazenamentos
- Estações de trabalho
- Sistemas embarcados
- Computadores industriais
- Roteadores
- PCs desktop
Conectores PCIe Gen4 CEM
Oferece suporte a velocidades de até 16 GT/s
Projetados para as CPUs de próxima geração, para melhor dimensionamento de aplicações do sistema e maior largura de banda em servidores, armazenamento, estações de trabalho e PCs desktop. Estes conectores edge da placa possuem um passo de 1,00 mm para permitir todas as gerações de designs de sinalização PCI Express.
Os conectores PCIe Gen 4 CEM da TE oferecem suporte a plataformas de próxima geração com maior largura de banda. Leia mais sobre as vantagens e os principais recursos.
Recursos do produto
- Suporte a processadores de próxima geração, para melhor dimensionamento de aplicações do sistema e maior largura de banda
- Disponível em uma grande variedade de configurações, incluindo links padrão x1, x4, x8, x16 (posições 36/64/98/164), conforme a especificação PCI-SIG CEM
- O passo de 1,00 mm permite todas as gerações de designs de sinalização PCI Express e suporte a 16 GT/s (Gen 4), 8,0 GT/s (Gen 3), 5,0 GT/s (Gen 2) e 2,5 GT/s (Gen 1)
- Área ocupada e interface de acoplamento com compatibilidade reversa para cada geração