Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
50
-
Tensão de operação (VDC):
50
Recursos de contato
-
Largura da guia compatível :
.43 mm [ .016 in ]
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µm):
.8 – 1.5
-
Espessura da guia compatível :
.2 mm [ .008 in ]
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
32 – 28
-
Tamanho do fio (mm²):
.03 – .08
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
105000
-
Método de embalagem :
Carretel