Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estrutura :
Sem
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector SAS :
SAS
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
Recursos de configuração
-
Número de posições :
29
-
Número de linhas :
1
-
Número de portas :
1
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .049 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
9.85 mm [ .387 in ]
Condições de uso
-
Invólucro de alta temperatura :
Sim
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Geração PCIe/SAS :
Gen2
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
60
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja