Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Suporte
-
Função do acessório de hardware :
Montagem
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .079 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
28 – 24
-
Altura do produto :
6.65 mm [ .261 in ]
-
Comprimento do produto :
12.29 mm [ .484 in ]
-
Largura do produto :
7.55 mm [ .297 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Saco