Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a placa, Fio a dispositivo, Fio a Fio
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
No Terminal
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
1.5 mm
-
Largura da guia compatível :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
16
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central :
3.33 mm [ .131 in ]
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
14
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12, 14
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Sim
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Dimensões
-
Altura do conector :
19.65 mm [ .774 in ]
-
Comprimento do produto :
18 mm [ .709 in ]
-
Largura do produto :
31.15 mm [ 1.226 in ]
Recursos de configuração
-
Número de posições :
2
-
Número de linhas :
1
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
130, 125, 80, 105, 100, 90, 85, 75, 70, 150, 145, 140, 110, 120
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
293, 248, 221, 158, 167, 266, 257, 230, 176, 194, 185, 284, 302, 212
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia