Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Fio a painel
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de estrutura :
Metal
Recursos de configuração
-
Backshell instalado na fábrica :
Sem
-
Número de posições :
4
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de posições de sinal :
4
-
Contatos pré-carregados :
Sim
Características do corpo
-
Proteção ambiental :
Com
-
Tipo de proteção ambiental :
Selado
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel
-
Material de base da estrutura :
Zinco Fundido
-
Tipo de material de isolamento do conector circular :
Poliamida
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
-
Gênero Reverso :
Sim
-
Disposição do layout de contato :
Circular
-
Tipo de contato do conector circular :
Soquete
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Característica do painel de montagem :
Com
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Código de Polarização :
A
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Blindado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50