Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Posição da Cavidade vazia :
4
-
Número de posições :
4
-
Número de linhas :
2
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a placa, Fio a dispositivo, Fio a Fio
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA GF
-
Inclinação da linha central :
5 mm [ .197 in ]
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
A
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
125
-
Tensão de operação (VAC):
125
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
24, 80, 90, 42, 48, 12, 125
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Sim
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1000
Dimensões
-
Altura do conector :
27.6 mm [ 1.09 in ]
-
Comprimento do produto :
23.2 mm [ .91 in ]
-
Largura do produto :
30.6 mm [ 1.205 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Recursos de contato
-
Tamanho do contato :
1.8mm
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
125
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
293, 248, 221, 158, 167, 266, 212, 257, 230, 176, 194, 284, 185, 302
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]