Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Dispositivo de terminação incluído :
TR06BI
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
-
Estilo do backshell para o conector :
Robusto
-
Tipo de dispositivo de terminação :
Adaptador Tinel-Lock, Anel Tinel-Lock, Anel de Tinel-Lock de entrada lateral
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
4.8 – 7.6 mm [ .188 – .3 in ]
-
Comprimento do produto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Diâmetro da entrada do cabo :
.2 – 9.5 mm [ .01 – .38 in ]
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Brilhante
-
Material do produto primário :
Alumínio
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel químico (AMS-C-26074)
Condições de uso
-
Resistência ao spray salino (Hr):
48
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Normas da indústria
-
Número específico da ficha técnica do conector :
NAS 1641, M83723/65, M83723/49, NAS 1599, MS3475, MS3476, MS3472, MS3474, MS3470, MS3471, MS3459, M83723/48, M83723/41, M83723/40, M83723/43, M83723/42, M83723/37, M83723/36, M83723/39, M83723/38, M83723/75, AS34241, AS34121, M83723/77, AS34461, NAS 1694, M83723/76, NAS 1699, NAS 1692, NAS 1693, AS34091, NAS 1652, AS34081, NAS 1653, NAS 1650, NAS 1651, NAS 1642, NAS 1643, M83723/72, M83723/71, AS34061, M83723/74, M83723/73, M83723/67, AS34001, M83723/66, M83723/69, AS34041, M83723/68, AS34011, M83723/92, M83723/91, M83723/96, M83723/95, AS34641, AS34681, AS34671, NAS 1701, NAS 1702, NAS 1700, M83723/86, M83723/85, M83723/87, M83723/82, AS34511, M83723/78, AS34501, M83723/84, AS34561, M83723/83, AS34541, M83723/14, M83723/13, M83723/08, M83723/05, M83723/04, M83723/07, M83723/06, M83723/98, M83723/01, M83723/97, M83723/03, M83723/02
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Ângulo reto
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
12S, 12, 07
Outro
-
Especificação da interface do conector :
MIL-DTL-83723 Série IIII/Classe H, MIL-DTL-83723 Série III/Classe S, MIL-DTL-83723 Série III/Classe G, R, W, MIL-DTL-83723 Série III/Classe G, R, MIL-DTL-83723 Série III/Classe A, G, R, Contatos de crimpagem AS50151, MIL-DTL-83723 Série III/Classe A, G, K, R, S, Contato de crimpagem AS50151 Classe L, W, MIL-DTL-83723 Série III/Classe A, G, K, R, Contato de crimpagem AS50151 Classe D, L, U, W Less ENDBELL, Contato de crimpagem AS50151 Classe D, L, U, W, MIL-DTL-83723 Série I/Classe G, R, Série 3 AS81703, MIL-DTL-83723 Série I/Classe A, G, R, AS81703 Série 3/Classe E, L, MIL-DTL-26482 Série 2/Classe A, L
-
Código de interface do conector TE :
54
-
Código de tamanho da entrada :
06
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme