Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
6000
-
Método de embalagem :
Saco
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
Nenhum
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
Plugue de cavidade
Características do corpo
-
Material do produto primário :
PA GF
-
Cor do produto primário :
Preto
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme