Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Cabeçalho misto e híbrido :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições de sinal :
60
-
Número de posições :
60
-
Orientação de montagem do PCB :
Horizontal
-
Número de linhas :
3
-
Número de Seções :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
12
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
-
Tensão nominal (máx) (VDC):
12
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Aba
-
Tamanho do contato :
.5mm
-
Largura da guia compatível :
.5 mm [ .02 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.4 mm [ .016 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Interface de bloqueio
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Orifícios de montagem :
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
1.6, 1.8, 3.2, 3.6
-
Inclinação da linha central (in):
.063, .071, .126, .142
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
11.8 mm [ .465 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largura do conector :
68.9 mm [ 2.713 in ]
-
Comprimento do conector :
33.7 mm [ 1.326 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
Nenhum
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo