Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Operação/Aplicação
-
Mechanical Connector Product Type :
Shear Bolt Connector
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Shear Bolt
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 35
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Copper
Dimensões
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
300 – 750
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
152 – 380
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
China, Ásia, Europa, Oriente Médio e África, ANZPAC, Américas
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções