Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho sobre níquel
-
Perfil do conector :
Micro
Acessório mecânico
-
Recurso de bloqueio :
Sem
-
Localização da montagem PCB :
Topo
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Sujeição
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Orientação do corpo :
Ângulo reto
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Fita e carretel
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.75 µm [ 29.92 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
Normas da indústria
-
Norma da indústria :
USB 2.0
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Nenhum
Características do tipo do produto
-
Tipo de adaptador USB :
B
-
Versão USB :
2.0
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector USB :
Micro USB 2,0 Tipo B
Recursos de configuração
-
Número de portas :
1
-
Número de posições :
5
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme