Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
Características do tipo do produto
-
Tipo de prensa-cabo :
Plugue de ventilação
-
Selável :
Sim
Características do corpo
-
Material do produto primário :
PA6
-
Cor do produto primário :
Cinza claro
Dimensões
-
Tamanho da rosca externa :
M6
-
Comprimento da rosca (mm):
10
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme