Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
Características do tipo do produto
-
Tipo de prensa-cabo :
Plugue redondo
-
Selável :
Sim
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Latão
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel
Dimensões
-
Tamanho da rosca externa :
PG11
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções