Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Selável :
Não
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio, Fio a placa
Recursos de configuração
-
Força de inserção (Newton):
4
-
Número de posições :
24
-
Número de posições de sinal :
24
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Material do invólucro :
Náilon
-
Cor do invólucro :
Natural
Dimensões
-
Largura do produto :
11.7 mm [ .46 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Altura do conector :
18.8 mm [ .74 in ]
-
Comprimento do produto :
51.7 mm [ 2.04 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 105
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito :
Com
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-2
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL, CSA, VDE
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1