Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Cabeçalho misto e híbrido :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições de sinal :
4
-
Número de posições :
4
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de linhas :
1
-
Número de Seções :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
13.5
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Código do conector :
2
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Aba
-
Tamanho do contato :
.63mm
-
Largura da guia compatível :
.64 mm [ .025 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Interface de bloqueio
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Orifícios de montagem :
Sem
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.2 mm [ .087 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
20.2 mm [ .795 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largura do conector :
9.25 mm [ .364 in ]
-
Comprimento do conector :
25 mm [ .984 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja