Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de bloco :
Não Passante
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de níveis :
1
-
Número de posições :
3
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
300
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Estilo da barra sindal :
Barreira Dupla
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Latão
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
30
Acessório mecânico
-
Material de parafuso :
Aço
-
Tamanho da rosca :
8-32
-
Material de revestimento do parafuso :
Níquel
-
Opções de montagem :
Cantoneiras de montagem de extremidade
-
Tipo de terminação principal :
Cabeça de combinação de ligação
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT
-
Inclinação da linha central :
14.3 mm [ .563 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto (in):
2.69
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 10
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – 6
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0